alert icon
Internet Explorer 8 iwird nicht auf dieser Website unterstützt. Bitte verwenden Sie einen aktuelleren Browser.
Nachricht ausblenden hide icon

Willkommen zur Referenzseite für das Swagelok Rohr-Montage-Handbuch

Die neu überarbeitete Version (Mai 2015) enthält die gewohnten Informationen, wie Fehlerbehebung, Rohrspezifikationen und Druckraten. Aber es enthält jetzt auch Informationen zur Auswahl von Rohrverschraubungen für Anforderungen bei Extremanwendungen, zu Metallurgie, Innovationen des Produktdesigns und modernen Herstellungsprozessen. .

Um die Informationen im Rohrmontagehandbuch zugänglicher und detaillierter zu machen, haben wir Links zu wichtigen Informationen, wie zusätzlichen Publikationen oder Videos hinzugefügt. Die Informationen sind nach Kapitel geordnet.

**Bitte schreiben Sie diese Nummer als Referenz auf. **

 

Kapitel Link-Titel (siehe)
1 Design der Swagelok Rohrverschraubung
1 Leckagefreie Funktion
1 Funktionsweise des Festziehens
1 Funktionsweise - Finite Elementanalyse
1 Gasdichtheit der Rohrverschraubung
2 Rohr-Datenblatt (MS-01-107)
3 Standardverfahren ANSI/MSS SP-58-2009
3 Swagelok Benutzerhandbuch für Fünf-Rollen-Ausrichter (MS-CRD-0147)
3 Benutzerhandbuch für die Hand-Rohrbiegevorrichtung (HTB) (MS-13-43)
3 Benutzerhandbuch für die Rohrbiegevorrichtung für Werkbankaufstellung (BTTB) (MS-13-145)
3 Benutzerhandbuch für die elektrische Rohrbiegevorrichtung (ETB) (MS-13-138)
3 Rohrbiege-Qualifikationsprogramme
3 Rohrplanwerkzeuge-Katalog (MS-02-426)
3 Rohrplanwerkzeug-Benutzerhandbuch (MS-13-215)
3 Verwendung der Prüflehre
3 Wiedermontageanweisung
3 AHSU-Betriebsanleitung (MS-12-38)
3 MHSU-Betriebsanleitung (MS-12-37)
3 Katalog Prüflehrenfähige Rohrverschraubungen und Adapter (MS-01-140)
3 Handbuch für Rohrverschraubungen, Rohre und Ventile für mittleren und hohen Druck (MS-02-472)
4 Rohr-Datenblatt (MS-01-107)
4 Technisches Merkblatt Sicherheit von Sauerstoffsystemen (MS-06-13)
4 Katalog Lecksuchmittel, Schmier- und Dichtmittel (MS-01-91)
4 Produkttestberichte zur Rohrverschraubungsleistung (MS-06-108)
5 Finden Sie Ihr lokales autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum
6 Schweißfitting-Katalog (MS-01-149)
6 Schweißsystem-Katalog (MS-02-342)
6 Katalog VCR-Verbindungen mit Metalldichtscheibe (MS-01-24)
6 Katalog VCO-Verschraubungen mit O-Ring (MS-01-28)
6 Katalog Vakuumfittings (MS-01-32)
6 Katalog für Schläuche und flexible Rohre (MS-01-180)
6 Handbuch für Rohrverschraubungen, Rohre und Ventile für mittleren und hohen Druck (MS-02-472)
6 Katalog Manometer (MS-02-170)
6 Katalog für prüflehrenfähige Chromatographie- und Säulenendverschraubungen (MS-02-173)
6 Katalog Flanschadapter (MS-02-200)
7 Video Extreme Rohrverschraubungstests (engl.)
7 Produkttestberichte zur Rohrverschraubungsleistung (MS-06-108)
8 Anleitung zur Identifikation von Gewinden und Anschlüssen (MS-13-77)
9 Rohr-Datenblatt (MS-01-107)
9 Katalog Prüflehrenfähige Rohrverschraubungen und Adapter (MS-01-140)