alert icon
Este sitio Web no admite Internet Explorer 8. Por favor, utilice un navegador más actualizado.
Ocultar mensaje hide icon
SWAGELOK IBÉRICA

Su centro autorizado de ventas y servicios Swagelok

Vídeos tutoriales Swagelok Ibérica

TT roscas identificación

Tech Talk roscas para sistemas de fluidos

Conjunto de breves cápsulas formativas registradas en el transcurso de nuestro Tech Talk sobre roscas para sistemas de conducción de fluidos a presión.

TT mangueras

Tech Talk criterios de selección de mangueras

Conjunto de breves cápsulas formativas registradas en el transcurso de nuestro Tech Talk sobre criterios de selección de mangueras.

Video 13

Pasos básicos para la instalación de un racor Swagelok

Aprenda los pasos básicos para una correcta instalación del racor Swagelok.

Video 3

Presentación e instalación completa del racor Swagelok

Conozca todos los componentes y herramientas útiles para una correcta instalación de un racor Swagelok

Video 1

Identificación de paso de rosca

Aprenda cómo identificar correctamente el paso de rosca.

Video 5

Válvulas Swagelok serie SK

Compruebe el funcionamiento de nuestras válvulas de la serie SK para presiones de hasta 413 bar.

Video 6

Válvulas Swagelok serie AFS

Compruebe el funcionamiento de nuestras válvulas de la serie AFS para servicios en aplicaciones de combustibles alternativos.

Video asiento valvula diafragma

Cómo reemplazar el asiento en la válvula de diafragma de asiento reemplazable Swagelok

Aprenda cómo reemplazar el asiento en la válvula de diafragma de asiento reemplazable Swagelok

Video empaquetadura

Ajustar la empaquetadura de una válvula Swagelok

Descubra cómo ajustar la empaquetadura o volver a montar las válvulas Swagelok.

Video 8

Adaptadores para tubo

Aprenda cómo instalar de manera correcta adaptadores de tubo Swagelok para tamaños menores de 1 pulgada.

Video 10

Tapones para racores Swagelok

Aprenda cómo instalar correctamente tapones para racores Swagelok.

Video 11

Aplicación sellante SWAK

Aprenda cómo aplicar correctamente sellante SWAK.

Video 12

Instalación de cinta PTFE

Aprenda cómo colocar correctamente cinta PTFE.

Video comparativa FK

Comparación entre la instalación de un racor de la serie FK con la instalación de un racor con cono y rosca

Ventajas de la instalación de un racor Swagelok de la serie FK, en tiempo y seguridad, con respecto al montaje de un racor con cono y rosca. 

Video 15

Selección de la manguera correcta

Algunos consejos para seleccionar la manguera correcta para sus necesidades.

Video 16

Uso de la máquina MHSU

Vídeo tutorial sobre el uso de la Unidad Hidráulica de deformación con matrices intercambiables (MHSU)

Video 17

Cómo usar el detector de fugas Snoop

Vídeo tutorial realizado por un usuario sobre cómo usar el líquido detector de fugas Snoop.

Preparación adecuada del tubo

Preparación y aspectos que debemos tener en cuenta en los extremos de un tubo para su correcta instalación y funcionamiento.

Video 19

Preparación, corte, doblado de tubo e instalación del racor Swagelok por debajo de 1/4" o 6 mm

Aprenda cómo cortar y desbarbar tubo por debajo de 1/4" o 6 mm. Estos consejos le ayudarán a no dañar el tubo y a una correcta instalación posterior.    

Video 20

Enchufes rápidos de la serie QC

Instrucciones de manejo, consejos y precauciones sobre el uso de enchufes rápidos Swagelok de la serie QC.

Video planos tecnicos y archivos CAD

Cómo descargar planos técnicos y archivos CAD desde Swagelok.com

Instrucciones con los pasos a seguir en www.swagelok.com/iberica para descargar planos técnicos y archivos CAD en diferentes formatos.