alert icon
Este sitio Web no admite Internet Explorer 8. Por favor, utilice un navegador más actualizado.
Ocultar mensaje hide icon
SWAGELOK IBÉRICA

Su centro autorizado de ventas y servicios Swagelok

Servicio de ajuste o tarado de válvulas

Válvulas retención

Válvulas de alivio y retención ajustadas, disponibles localmente

Confíenos el ajuste de sus válvulas y disponga de ellas en menor tiempo y a un precio más competitivo.

 

Las válvulas de alivio de presión brindan protección contra sobrepresión de una manera simple y fiable a una amplía variedad de aplicaciones. Están diseñadas para proteger los activos de una planta, incluidos los equipos, los procesos y las personas; de manera que no pueden fallar.

Las válvulas de retención permiten controlar la dirección del fluido, permitiendo que fluya en un sentido a partir de una determinada presión de disparo e impidiendo el flujo en sentido contrario. La presión de disparo de estas válvulas puede ser fija, ajustada en fábrica, o bien ajustarse para una aplicación en concreto.  

El ajuste de estas dos clases de válvulas es fundamental para garantizar la máxima fiabilidad y rendimiento. Nuestras capacidades locales, contemplan la opción de entregar válvulas de alivio y de retención ajustables Swagelok (RL3, RL4, R3A, R4, CA y CPA) preajustadas a sus requisitos específicos, hasta un límite de presión máxima de 100 bar (1500 psi). Con este servicio, podemos hacer entrega de válvulas ajustadas en menor tiempo y a un precio más competitivo.

Tarado sin fondoConfíenos sus requisitos de válvulas ajustables y le facilitaremos este proceso crítico a través de: 

  • Una calibración precisa y una entrega rápida
  • Una reducción de su inventario
  • Un ahorro en tiempo y en mano de obra asociado a la configuración, prueba, etiquetado y capacitación de su personal
  • Una minimización del tiempo de inactividad
  • Una mayor seguridad

Pregúntenos y le ayudaremos a seleccionar la válvula que su aplicación requiere, y se la entregaremos ajustada a sus requisitos.

 

¿Quieres saber cómo lo hacemos? En este vídeo te lo explicamos