Swagelok Ibérica se compromete con todos y cada uno de sus clientes a ofrecerles un servicio a la altura de sus expectativas. Con este objetivo pone a disposición de todos ellos un servicio de alquiler de equipos que les ayude a la realización de proyectos complejos relacionados con nuestros productos. Estos son todos nuestros equipos de alquiler disponibles. Si necesita resolver alguna duda o tiene una necesidad concreta, póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente y consultas técnicas en el 935 896 000 o bien en ofertas@iberica.swagelok.com
Equipo de soldadura
Este equipo realiza soldaduras automáticas, con un alto nivel de limpieza y sin aporte de material. El tubo se sujeta en el bloque de fijación y el electrodo gira alrededor del cabezal para soldar las piezas. Para contratar este servicio, el personal que maneje el equipo ha de estar debidamente formado. Este alquiler incluye un curso de formación de 2 horas en nuestras instalaciones.
Herramienta de predeformación hidráulica MHSU
Esta herramienta permite deformar las férulas en el tubo antes de realizar la instalación final del racor. Esto reduce la fuerza a aplicar, por lo que facilita el montaje.
Dobladora de banco
La dobladora de tubo de banco tiene una construcción robusta y ligera, que permite doblar de forma cómoda tubos de hasta 1 1/4” o 30 mm a ángulos entre 1 a 180º. Tamaños disponibles de forma inmediata: 1/2”, 3/4”, 1”, 12mm, 20mm y 25mm (para otros tamaños consultar disponibilidad).
Maleta de herramientas (de tamaño fraccional)
Maleta de herramientas en la que hemos reunido un conjunto de herramientas manuales Swagelok® diseñadas específicamente para fabricar sistemas de tubos con los tres tamaños de tubo más comunes: 1/4, 3/8 y 1/2 pulgada de diámetro exterior (OD). Todas las herramientas se almacenan de forma segura en una maleta resistente al agua y con cierre. Cuenta con ruedas de goma para facilitar su uso y transporte. Este conjunto está disponible también a la venta.
Descubre más acerca de nuestro Servicio de alquiler de equipos.