alert icon
Este sitio Web no admite Internet Explorer 8. Por favor, utilice un navegador más actualizado.
Ocultar mensaje hide icon
SWAGELOK IBÉRICA

Su centro autorizado de ventas y servicios Swagelok

Aislamiento térmico de mangueras

insulated hose

Prevenga la condensación en la superficie de las mangueras con temperaturas de hasta -53ºC

¿Necesita mantener estable la temperatura a lo largo de la manguera y mantener la temperatura de la superficie cerca de la temperatura ambiente, evitando la condensación y reduciendo o eliminando la acumulación de hielo en las mangueras?

Swagelok ha desarrollado una nueva solución de aislamiento clasificada para un uso continuo en mangueras con temperaturas en la superficie de hasta –53°C y hasta 125°C.

Beneficios:

  • Mantiene la flexibilidad del sistema y la consistencia térmica con material compacto de aerogel
  • Minimiza la entrada de vapor de agua desde los extremos con sello final de silicona
  • Facilita el trazado de la manguera y gracias a la compacidad del material, ahorra espacio cuando necesitamos diámetros exteriores pequeños

CARACTERÍSTICAS

DESCARGAR CatÁloGO

Todas las mangueras Swagelok® están respaldadas por la Garantía Limitada Vitalicia Swagelok. Contáctenos para más información.