Una diferencia material
El racor Swagelok está fabricado con unos materiales cuya fórmula especial ofrece resultados extraordinarios.
1. Su acero inoxidable – El cromo y el níquel son críticos para la resistencia a la corrosión y la ductilidad del acero inoxidable. Swagelok ha mantenido el contenido de cromo en sus racores a un mínimo del 17%, y el níquel a un mínimo del 12% durante muchos años.
2. Material de barra de calidad – Realizamos muchos controles en el aprovisionamiento del acero inoxidable 316 de nuestras acerías aprobadas, desde la química elevada de la aleación a los pasos de inspección utilizados para validarlo.
3. Agrietamiento por corrosión bajo tensión de cloruros (CSCC) en acero inoxidable 316 – El CSCC se produce cuando hay concentración de cloruros y niveles de esfuerzos. Hemos realizado amplias pruebas CSCC* a los racores Swagelok con excelentes resultados: Ninguna tuerca Swagelok se agrietó ni fugó. El 39% del resto de tuercas se agrietó (al menos una de cada marca) y
el 2,7% tuvieron fugas
4. Aleaciones para evitar la corrosión - Swagelok ofrece un AMPLIO RANGO DE ALEACIONES y trabaja estrechamente con los clientes para encontrar soluciones a sus necesidades de racores con MAYOR RESISTENCIA QUÍMICA Y A LA CORROSIÓN.
5. Combinaciones diseñadas - Swagelok puede diseñar una solución rentable y resistente a la corrosión para instalaciones expuestas al agua marina.
Descárguese nuestro FOLLETO DE VENTAJAS DEL RACOR SWAGELOK
Sepa cómo la diferencia de materiales en la fabricación de racores Swagelok puede ofrecerle una ventaja competitiva - Contáctenos.
Descubra qué más ofrecen nuestros racores para trabajar bajo presión: